Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d6 - Diamètre de l'alésage dans l'agraphe | 9 mm |
| b1 - Largeur de l'agraphe | 28 mm |
| e - Largeur intérieure de l'agraphe | 20 mm |
| h1 - Hauteur de l'agraphe | 15 mm |
| s - Epaisseur de l'agraphe | 5 mm |
| Masse | 0,064 kg |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Référence de l'écrou associé | HM3072 |
| Référence de la vis associée | M8x16 |