Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR B - Largeur Bague Intérieure 38,1 mm C - Largeur Bague Extérieure 19 mm C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification 5,1 mm d - Diamètre arbre 30 mm D - Diamètre extérieur BE 62 mm G - Taille vis de blocage M6x1 m - Distance vis de blocage 5 mm r - Rayon Bague Intérieure 1.5 S - Distance face / centre du palier 15,9 mm f0 - Facteur 13.7 SW - Taille clé 3 mm
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité de charge dynamique 16,7 kN C0 - Capacite de charge statique 9 kN Température min de fonctionnement -20 °C Température max de fonctionnement 100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES Masse 0,31 kg Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage 3,9 N-m
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,578 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 5,422 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,677 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,339 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,398 Hz