Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements "inserts"

MUC207-23FD - SNR

MUC207-23FD

Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure42,9 mm
C - Largeur Bague Extérieure20 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification5,791 mm
d - Diamètre arbre36,513 mm
D - Diamètre extérieur BE72 mm
G - Taille vis de blocage5/16-24UNF
m - Distance vis de blocage6 mm
r - Rayon Bague Intérieure2
S - Distance face / centre du palier17,5 mm
f0 - Facteur14
SW - Taille clé3,969 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique22 kN
C0 - Capacite de charge statique12,3 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,48 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8,3 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,582 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,418 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,7 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,35 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,398 Hz