Roulement à billes à insert en acier inoxydable et corps thermoplastique avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- MUC206-20FD
- FBL206
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 32 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 13,3 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 41,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 38,1 mm |
| d - Diamètre arbre | 31,75 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 19,3 mm |
| G - Graisseur | 1/4"-28 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 138,5 mm |
| H1 - Distance face logement au centre du roulement insert | 96,5 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 47,6 mm |
| J3 - Distance du trou de montage au centre du roulement | 52,4 mm |
| J4 - Distance entre trous de fixation | 31,8 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 83 mm |
| L2 - Largeur de la bride | 76 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 10,7 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 15,9 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 16,7 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 9 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,488 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,9 N-m |