Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 0,113 kg |
| Largeur 1 (boite de vitesse) | 14 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 25 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 47 mm |
| Code boite de vitesse | UN5 |
OE Equivalents
Renault7703090052Renault7703090208Automotive Compatibility
Renault202006/1980 => 11/1983Train avantDroitRenault212106/1990 => 02/1993Train avantDroitRenault2121 105/1987 => 02/1992Train avantDroitRenault2121 205/1987 => 03/1993Train avantDroitRenault252508/1985 => 04/1988Train avantDroitRenault2525 108/1983 => 11/1991Train avantDroitRenault2525 208/1983 => 11/1992Train avantDroitRenault303006/1976 => 11/1983Train avantDroitRenault5 TURBO5 TURBO 105/1982 => 05/1985Train avantDroitRenault5 TURBO5 TURBO 205/1982 => 05/1985Train avantDroitRenaultESPACEESPACE II03/1991 => 07/1996Train avantDroitRenaultMasterMASTER I07/1980 => 01/1989Train avantDroitRenaultMasterMaster07/1980 => 01/1989Train avantDroit