• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

N.10787 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,396 kg
Largeur 1 (boite de vitesse)19 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)32 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)72 mm
Code boite de vitesse336

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7703090201

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenault121208/1969 => Train avantDroitRenault151508/1971 => 09/1980Train avantDroitRenault161608/1970 => 07/1980Train avantDroitRenault171706/1971 => 11/1977Train avantDroitRenault181803/1978 => 04/1982Train avantDroitRenault1818 108/1977 => 04/1982Train avantDroitRenault1818 208/1977 => 04/1982Train avantDroitRenault202011/1975 => 11/1983Train avantDroitRenault55 I06/1975 => 05/1981Train avantDroitRenaultFuegoFuego08/1979 => 11/1980Train avantDroit