• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

N.12507.S02.H100 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Poids0,444 kg
Largeur 1 (boite de vitesse)20 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)41 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)80 mm
Code boite de vitesseC503

OE Equivalents

FabricantRéférenceFiat46403498Fiat60800408Fiat60810881

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo15515506/1993 => 07/1997Train avant-Alfa Romeo16416409/1993 => 08/1998Train avant-Alfa Romeo16416409/1993 => 08/1998Train avantDroitAlfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/2003Train avant-Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 01/2003Train avantDroitAlfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/2003Train avant-CitroenC25C2509/1993 => 01/1994Train avantDroitCitroenC25C25 109/1993 => 01/1994Train avant-CitroenC25C25 209/1993 => 01/1994Train avant-FiatCOUPECOUPE09/1998 => 08/2000Train avant-FiatTempraTEMPRA 102/1993 => 11/1995Train avant-FiatTempraTEMPRA 202/1993 => 11/1995Train avant-LanciaDEDRADEDRA09/1993 => 11/1995Train avant-LanciaDEDRADEDRA09/1993 => 11/1995Train avantDroitLanciaDELTADELTA09/1993 => 06/1988Train avantDroitLanciaDELTADELTA I09/1993 => 12/1993Train avant-LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999Train avant-LanciaDELTADELTA III06/2008 => 11/2014Train avant-LanciaKAPPAKAPPA09/1994 => 09/2001Train avant-LanciaTHEMATHEMA09/1993 => 10/1994Train avantDroitLanciaTHEMATHEMA I09/1993 => 10/1994Train avant-