Référence N.12680.S04.H100
Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Ce kit contient les articles suivants
- N.12680.S04.H100
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Diamètre interieur 1 | 32 mm |
Diamètre extérieur 1 | 62 mm |
Largeur 1 | 18 mm |
Code boite de vitesse | MA |
Poids | 0,255 kg |