Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 25 mm D - Diamètre Extérieur 52 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 15 mm E - Cote sur rouleaux 46,5 mm F - Cote sous Rouleaux 31,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 34,5 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,151 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 34,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 27,7 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3,4 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 18000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 13000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 29 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 0 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 47 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 47 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm
Industry Calcul Factors