• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

N209EG15 - SNR

N209EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
E - Cote sur rouleaux76,5 mm
F - Cote sous Rouleaux54,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI59 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,43 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique64,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique68,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8,4 kN
N ref - Vitesse thermique de référence6900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,24 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,76 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,787 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,894 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,416 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI51,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face77 mm
Dc max - Diamètre de passage max BE74 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image