Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 50 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 20 mm E - Cote sur rouleaux 81,5 mm F - Cote sous Rouleaux 59,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 63,9 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,503 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 81,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 76,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 9,3 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 9700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 56,5 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 0 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 83,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 82,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors