Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

N214 - NTN

N214

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur70 mm
D - Diamètre Extérieur125 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure24 mm
E - Cote sur rouleaux110,5 mm
F - Cote sous Rouleaux84,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI89,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique92,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique95 kN
Cu - Charge limite à la fatigue11,6 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI78 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE117 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face113 mm
Dc max - Diamètre de passage max BE109 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image