Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

N221 - NTN

N221

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur105 mm
D - Diamètre Extérieur190 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
E - Cote sur rouleaux168,8 mm
F - Cote sous Rouleaux126,8 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI135 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse3,87 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique223 kN
C0 - Capacité Charge Statique241 kN
Cu - Charge limite à la fatigue26,1 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI116 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE179 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face171,6 mm
Dc max - Diamètre de passage max BE166,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image