Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

N238 - NTN

N238

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur190 mm
D - Diamètre Extérieur340 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure55 mm
E - Cote sur rouleaux299 mm
F - Cote sous Rouleaux231 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI244,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse20,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique615 kN
C0 - Capacité Charge Statique770 kN
Cu - Charge limite à la fatigue70 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI206 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE324 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face303 mm
Dc max - Diamètre de passage max BE296 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image