Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 25 mm D - Diamètre Extérieur 62 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 17 mm E - Cote sur rouleaux 54 mm F - Cote sous Rouleaux 34 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 38 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,275 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 49 kN C0 - Capacité Charge Statique 37,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 4,55 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 15600 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 11000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 31,5 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 0 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 55,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 55 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors