Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 35 mm D - Diamètre Extérieur 80 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 21 mm E - Cote sur rouleaux 70,2 mm F - Cote sous Rouleaux 46,2 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 51 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 0,545 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 83,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 71 kN Cu - Charge limite à la fatigue 8,65 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 11500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 8100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 41,5 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 0 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 72 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 71,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors