Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 70 mm D - Diamètre Extérieur 150 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 35 mm E - Cote sur rouleaux 130 mm F - Cote sous Rouleaux 90 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 98 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 2,65 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 175 kN C0 - Capacité Charge Statique 168 kN Cu - Charge limite à la fatigue 20 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 81 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 139 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 133 mm Dc max - Diamètre de passage max BE 128 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors