Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

N316 - NTN

N316

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure39 mm
E - Cote sur rouleaux147 mm
F - Cote sous Rouleaux103 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI111,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse3,77 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique211 kN
C0 - Capacité Charge Statique207 kN
Cu - Charge limite à la fatigue23,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI91 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE159 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face151 mm
Dc max - Diamètre de passage max BE145 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image