• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

N.41660.H300 - SNR

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)21 mm
Poids0,748 kg
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)47 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)96 mm
Code boite de vitesseC546 / M40 / M38

OE Equivalents

FabricantRéférencePeugeot, Citroen2317A2Fiat55560095

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJumperJUMPER III06/2006 => 04/2014Train avant-FiatDUCATODUCATO03/2008 => 10/2011Train avantDroitFiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011Train avant-PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => 04/2014Train avant-ToyotaAURISAURIS II03/2008 => 10/2011Train avant-