Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 12 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 32 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 13,8 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 16 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 14 mm |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 22 mm |
| R - Rayon de la piste galet | 500 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 0,3 mm |
| Roulement avec / sans cage | Avec |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,067 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 8,1 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 10,3 kN |
| Charge de la piste sphérique de galet | 2,86 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 9500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |