• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de came avec bague intérieure

NA2203XLL/3AS - NTN

NA2203XLL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur40 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure15,8 mm
F - Cote sous Rouleaux22 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle28 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,113 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique10,4 kN
C0r - Capacité charge statique15,6 kN
Charge de la piste cylindrique de galet10,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C