Galet de came avec bague intérieure

NA2204LL/3AS - NTN

NA2204LL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure17,8 mm
F - Cote sous Rouleaux25 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle33 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,176 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique16,9 kN
C0r - Capacité charge statique22,9 kN
Charge de la piste sphérique de galet4,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C