Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA4834 - NTN

NA4834

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure45 mm
F - Cote sous Rouleaux185 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
s - Déport axial max1,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3,5 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse3,99 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique185 kN
C0r - Capacité charge statique495 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI176,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE208,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm