Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA4848 - NTN

NA4848

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur240 mm
D - Diamètre Extérieur300 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure60 mm
F - Cote sous Rouleaux265 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
s - Déport axial max2 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou4 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse10 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique360 kN
C0r - Capacité charge statique1080 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI249 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE291 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement2 mm