Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA4904RCT - NTN

NA4904RCT

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur20 mm
D - Diamètre Extérieur37 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure17 mm
F - Cote sous Rouleaux25 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
s - Déport axial max0,8 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,074 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique21,3 kN
C0r - Capacité charge statique25,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI22 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE35 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm