Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA4907LL/3AS - NTN

NA4907LL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure20 mm
F - Cote sous Rouleaux42 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureOui/Yes
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,175 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique22,7 kN
C0r - Capacité charge statique39,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI39 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE45 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE51 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm