Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA6905RC4 - NTN

NA6905RC4

Roulement à aiguilles, bagues massives, avec bague intérieure, collets latéraux, trou de graissage

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur42 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
F - Cote sous Rouleaux30 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
s - Déport axial max1 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou2,5 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialC4
Classe de précisionP0
Masse0,162 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique41,5 kN
C0r - Capacité charge statique63 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile13000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI27 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE40 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,3 mm