Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA6909R - NTN

NA6909R

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur68 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure40 mm
F - Cote sous Rouleaux52 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
s - Déport axial max0,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,437 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique70,5 kN
C0r - Capacité charge statique127 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile7500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI49 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE64 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement0,6 mm