Roulement à aiguilles bague massive avec bague intérieure

NA6912R - NTN

NA6912R

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure45 mm
F - Cote sous Rouleaux68 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
s - Déport axial max1,5 mm
Trou de graissage sur bague extérieureOui/Yes
k - Diamètre trou3 mm
Trou de graissage sur bague intégrieureNon/No
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,758 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique95,5 kN
C0r - Capacité charge statique191 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI65 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE80 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement1 mm