Galet de came avec bague intérieure

NATR10LL/3AS - NTN

NATR10LL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur10 mm
D - Diamètre Extérieur30 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure14 mm
F - Cote sous Rouleaux15 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle23 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,061 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique7,85 kN
C0r - Capacité charge statique9,65 kN
Charge de la piste sphérique de galet2,62 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C