Galet de came avec bague intérieure

NATR15X - NTN

NATR15X

Roulement à aiguilles, galet de came, avec cage, avec bague intérieure, bague extérieure cylindrique

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure18 mm
F - Cote sous Rouleaux20 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle27 mm
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,098 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique13,3 kN
C0r - Capacité charge statique20,8 kN
Charge de la piste cylindrique de galet11,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C