Galet de came avec bague intérieure

NATR40LL/3AS - NTN

NATR40LL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
F - Cote sous Rouleaux50 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure32 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle66 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,875 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique49,5 kN
C0r - Capacité charge statique92,5 kN
Charge de la piste sphérique de galet9,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C