Galet de came avec bague intérieure

NATR50XLL/3AS - NTN

NATR50XLL/3AS

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure30 mm
F - Cote sous Rouleaux60 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure32 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle76 mm
Roulement avec / sans cageAvec
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,96 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique53 kN
C0r - Capacité charge statique108 kN
Charge de la piste cylindrique de galet50 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement100 °C