Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 10 mm D - Diamètre Extérieur 30 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 14 mm F - Cote sous Rouleaux 15 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 15 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 23 mm Roulement avec / sans cage Sans Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,065 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 12 kN C0r - Capacité charge statique 20,3 kN Charge de la piste cylindrique de galet 7,7 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 100 °C