Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 12 mm D - Diamètre Extérieur 32 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 14 mm F - Cote sous Rouleaux 17 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 15 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 25 mm R - Rayon de la piste galet 500 mm Roulement avec / sans cage Sans Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,074 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 13 kN C0r - Capacité charge statique 23 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 100 °C