• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Galet de came avec bague intérieure

NATV15X/3AS - NTN

NATV15X/3AS

Roulement à aiguilles, galet de came, aiguilles jointives, avec bague intérieure, bague extérieure cylindrique

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur15 mm
D - Diamètre Extérieur35 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure18 mm
F - Cote sous Rouleaux20 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle27 mm
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,102 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique18,4 kN
C0r - Capacité charge statique38 kN
Charge de la piste cylindrique de galet11,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse5000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C