Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 17 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 40 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 20 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 22 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 21 mm |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 32 mm |
| R - Rayon de la piste galet | 500 mm |
| Roulement avec / sans cage | Sans |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,145 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 19,4 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 42 kN |
| Charge de la piste sphérique de galet | 3,85 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 4500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |