Galet de came avec bague intérieure

NATV17/3AS - NTN

NATV17/3AS

Roulement à aiguilles, galet de came, aiguilles jointives, avec bague intérieure, bague extérieure bombée

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur17 mm
D - Diamètre Extérieur40 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure20 mm
F - Cote sous Rouleaux22 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle32 mm
R - Rayon de la piste galet500 mm
Roulement avec / sans cageSans
Classe de Jeu RadialCN
Classe de précisionP0
Masse0,145 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique19,4 kN
C0r - Capacité charge statique42 kN
Charge de la piste sphérique de galet3,85 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C