Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 5 mm D - Diamètre Extérieur 16 mm C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure 11 mm F - Cote sous Rouleaux 8 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 12 mm e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle 12 mm Roulement avec / sans cage Sans Classe de Jeu Radial CN Classe de précision P0 Masse 0,02 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cr - Capacité charge dynamique 6,5 kN C0r - Capacité charge statique 9,35 kN Charge de la piste cylindrique de galet 3,4 kN N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 10000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 100 °C