Roulement à aiguilles, galet de came, aiguilles jointives, avec bague intérieure, bague extérieure cylindrique
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 6 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 19 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 11 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 10 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 12 mm |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 14 mm |
| Roulement avec / sans cage | Sans |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Classe de précision | P0 |
| Masse | 0,027 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 7,45 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 11,7 kN |
| Charge de la piste cylindrique de galet | 4,05 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 10000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |