Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 30 mm D - Diamètre Extérieur 72 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 19 mm E - Cote sur rouleaux 62,5 mm F - Cote sous Rouleaux 40,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 44,9 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,398 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 63 kN C0 - Capacité Charge Statique 50 kN Cu - Charge limite à la fatigue 6,15 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 13200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 9300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 36,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 65,5 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 0 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors