Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 25 mm E - Cote sur rouleaux 88,5 mm F - Cote sous Rouleaux 58,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 64 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial CN
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 82 kN C0 - Capacité Charge Statique 71 kN Cu - Charge limite à la fatigue 8,65 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 9100 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 53 mm dc min - Diamètre de passage mini BI 60 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 92 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 90,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors