• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ1005G1 - NTN

NJ1005G1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure12 mm
E - Cote sur rouleaux41,5 mm
F - Cote sous Rouleaux30,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI32,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,09 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique16,7 kN
C0 - Capacité Charge Statique14,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,72 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile19000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse16000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI29 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face30 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI33 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE43 mm
ra max - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image