• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ1006G1 - NTN

NJ1006G1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur55 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure13 mm
E - Cote sur rouleaux48,5 mm
F - Cote sous Rouleaux36,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI38,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,131 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique21,8 kN
C0 - Capacité Charge Statique19,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue2,39 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile16000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse14000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI35 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face35 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI39,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE50 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image