Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Poids | 0,194 kg |
| Largeur 1 (boite de vitesse) | 21 mm |
| Diamètre interieur 1 (boite de vitesse) | 24 mm |
| Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse) | 52 mm |
| Code boite de vitesse | C513 |
OE Equivalents
Fiat46473713Fiat60811512Fiat60814216Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 108/1994 => 05/2001Train avant-Alfa Romeo145145 210/1995 => 05/2001Train avant-Alfa Romeo146146 111/1994 => 05/2001Train avant-Alfa Romeo146146 211/1996 => 05/2001Train avant-Alfa Romeo147147 109/2000 => 01/1999Train avant-Alfa Romeo147147 209/2000 => 01/1999Train avant-Alfa Romeo15515510/1991 => 02/1995Train avant-Alfa Romeo15515510/1991 => 02/1995Train avantDroitAlfa Romeo156156 108/1997 => 01/1999Train avant-Alfa Romeo156156 208/1997 => 01/1999Train avant-Alfa Romeo156156 308/1997 => 01/1999Train avant-Alfa RomeoALFA GTALFA GT08/2003 => 01/1999Train avant-Alfa RomeoGTVGTV I11/1980 => 12/1985Train avant-Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 01/1999Train avant-Alfa RomeoGTVGTV III02/1995 => 01/1999Train avant-Alfa RomeoSPIDERSPIDER05/1989 => 11/1993Train avantDroitAlfa RomeoSPIDERSPIDER I06/1974 => 11/1993Train avant-Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 01/1999Train avant-Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 01/1999Train avant-Fiat12712705/1978 => 01/1985Train avant-Fiat12712701/1981 => 11/1986Train avantDroitFiatBARCHETTABARCHETTA04/1995 => 01/1999Train avantDroitFiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002Train avant-FiatBRAVABRAVA I02/1996 => 01/1999Train avantDroitFiatBravoBRAVO I05/1995 => 02/2002Train avant-FiatBravoBRAVO I09/1998 => 01/1999Train avantDroitFiatCOUPECOUPE10/1993 => 01/1999Train avant-FiatDobloDOBLO I09/2000 => 11/2005Train avant-FiatDunaDuna02/1987 => 11/1991Train avant-FiatFiorinoFIORINO I06/1990 => 11/1994Train avant-FiatFiorinoFIORINO II02/1988 => 08/2000Train avant-FiatFiorinoFiorino06/1990 => 05/1993Train avantDroitFiatMAREAMAREA12/1994 => 01/1999Train avant-FiatMARENGOMARENGO08/1984 => 05/1986Train avant-FiatMULTIPLAMULTIPLA06/2004 => 04/2010Train avantDroitFiatMULTIPLAMULTIPLA 110/1998 => 04/2010Train avant-FiatMULTIPLAMULTIPLA 210/1998 => 04/2010Train avant-FiatPalioPALIO 105/1999 => 08/2002Train avant-FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 01/1999Train avant-FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003Train avant-FiatPalioPalio06/1997 => 01/2001Train avantDroitFiatREGATAREGATA06/1986 => 11/198Train avantDroitFiatREGATAREGATA I08/1983 => 06/1989Train avant-FiatREGATAREGATA II08/1983 => 06/1989Train avant-FiatRITMORITMO10/1982 => 11/1987Train avantDroitFiatRITMORITMO I10/1982 => 11/1987Train avant-FiatRITMORITMO II10/1982 => 11/1987Train avant-FiatRITMORITMO III10/1982 => 11/1987Train avant-FiatStradaSTRADA I02/1999 => 04/2006Train avant-FiatSienaSiena08/2003 => 11/2006Train avantDroitFiatTempraTEMPRA 110/1989 => 11/1995Train avant-FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 11/1995Train avant-FiatTipoTIPO I12/1987 => 09/1995Train avant-FiatTempraTempra02/1993 => 11/1995Train avantDroitFiatTipoTipo02/1993 => 09/1995Train avantDroitFiatUnoUNO 102/1985 => 07/1995Train avant-FiatUnoUNO 212/1985 => 11/2010Train avant-FiatUnoUno02/1985 => 11/2010Train avantDroitLanciaDEDRADEDRA02/1989 => 01/1999Train avant-LanciaDEDRADEDRA09/1992 => 05/1994Train avantDroitLanciaDELTADELTA I08/1979 => 11/1992Train avant-LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999Train avant-LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014Train avant-LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006Train avant-LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011Train avant-LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012Train avant-LanciaPRISMAPRISMA 112/1982 => 03/1989Train avant-LanciaPRISMAPRISMA 204/1985 => 04/1987Train avant-