Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
20 mm
D - Diamètre Extérieur
47 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure