Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ205EG15 - SNR

NJ205EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur25 mm
D - Diamètre Extérieur52 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure15 mm
F - Cote sous Rouleaux31,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI34,8 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE43,5 mm
s - Déport axial max0,9 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,14 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique33,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique28,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue3,45 kN
N ref - Vitesse thermique de référence12000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique17000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,25 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)7,75 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,008 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,504 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,404 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI30 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face31 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI37 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE47 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image