• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ208EAT2XC3 - NTN

NJ208EAT2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure18 mm
E - Cote sur rouleaux71,5 mm
F - Cote sous Rouleaux49,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI53,9 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique66 kN
C0 - Capacité Charge Statique55,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6,75 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile12000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI46,5 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI52 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face72,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image