• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ210ET2XC3 - NTN

NJ210ET2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
E - Cote sur rouleaux81,5 mm
F - Cote sous Rouleaux59,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI63,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,51 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique66 kN
C0 - Capacité Charge Statique72 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8,8 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile8100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI56,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face58 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI67 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE83,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image