Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NJ211EG15C3 - SNR

NJ211EG15C3

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure21 mm
F - Cote sous Rouleaux66 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI70,5 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE85,8 mm
s - Déport axial max1,4 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,68 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique96,4 kN
C0 - Capacité Charge Statique98,7 kN
Cu - Charge limite à la fatigue12 kN
N ref - Vitesse thermique de référence5800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique8300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,192 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,808 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,346 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,173 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI63 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face65 mm
dc min - Diamètre de passage mini BI73 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE92 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image